??
Wybór modelu CAD
K0780.51061X20
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0780 - Rękojeści nastawne z elementem dociskowym
Lista materiałowa
K0780.51061X20
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0780.51061X20
MATERIAL
Materiał
Kieł ze stali
AUSF
Wersja
ze szpicem
FORM
Forma
E
GR
Rozmiar
1
X
Gwint zewnętrzny
M6 mm
D
Średnica
10.0 mm
D1
Średnica
13 mm
D2
Średnica
14.5 mm
D3
Średnica
4.0 mm
H
Wysokość
24.5 mm
H1
Wysokość
4.0 mm
H2
Wysokość
15.0 mm
H3
Wysokość
30.0 mm
H4
Wysokość
33.5 mm
A
Odstęp
40 mm
A1
Długość
47 mm
B
Szerokość
7.5 mm
ZZ
Liczba zębów
16 mm
L
Długość śruby
20.0 mm
L1
Długość
0.8 mm
KUGEL
Kugel 0216
- mm
GEW
Ciężar ok.
0.0171 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245312191
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions